2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MLSH06ZLXBD2-00000-00480CN0000

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part Number
PN
Type of unit
TU
Drive Type
DT
Redimount Options
RM
Stroke
S [mm]
Order Length
OL [mm]
Drive shaft configuration or screw supports
DSC
Carriage configuration
CC
Distance between carriages
LA [mm]
1
MLSH06ZLXBD2-00000-00480CN0000
MLSH06Z = MLSH60 unit, 135mm per revolution
LX = Inline, directly coupled, with Redimount motor flange
BD2
0
480
C = shaft on left side with key way, or RediMount on left side
N = single standard carriage
0
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
ShorttextLinear Motion Systems with Lead or Ball Screw Drive and Ball Guides
Последнее изменение23.01.2026 14:31:03
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeMLSH06ZLXBD2-00000-00480CN0000